何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight Medalist i3070 07.10pc 1107 WN
ソフトウェア・リリース日:2008年5月
システム要件:Keysight Medalist i3070またはテスト開発用PC
コントローラ要件:Windows®PC
オペレーティング・システム:Microsoft Windows XP
ソフトウェア要件:Keysight Medalist i3070 07.10p
このソフトウェア・パッチは、i3070ソフトウェア・リリース07.10pの更新プログラムです。
このソフトウェア・パッチをインストールできるのは、i3070 07.10pソフトウェア・リリース搭載のMS Windowsシステムだけです。i3070テスト・システム・ソフトウェアまたはi3070開発ソフトウェアを搭載したシステムにインストールすることができます。
ソフトウェア・パッチは、管理者ログイン(管理者特権でのログイン)でインストールしてください。
07.10pcソフトウェア・パッチをダウンロードして、i3070 07.10pソフトウェアが動作しているWindowsシステムにインストールする手順:
- "i3070 07.10pc 1107 WN" ダウンロードをクリックします。このファイルをディスクに保存します。
- 開いているプログラムをすべて閉じます。
- ファイルを保存したディレクトリに移動し、Keysighti3070_07.10pc.exeをダブルクリックします。
- Install Shieldの指示に従ってインストールします。
- ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認するには、Korn Shellウィンドウを表示します。メニュー・バーで、[スタート]、[プログラム]、[Keysight ICT]、[Korn Shell] と順にクリックします。Korn Shellウィンドウで、"version" と入力し、Enterキーを押します。出力の最後に、ソフトウェア・リビジョン "Patch i3070 07.10pc 1107 WN released on May 2008" と表示されるはずです。
- Keysighti3070_07.10pc.exeを削除します。
WindowsおよびMS Windows XPは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2008-12-15 | 07.10pd | For the latest enhancements and features on the i3070 07.10 software, please download this patch and install it over your existing i3070 07.10p software. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2008-12-15 | 07.10pd |
| 内容 |
|---|
| For the latest enhancements and features on the i3070 07.10 software, please download this patch and install it over your existing i3070 07.10p software. |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
SHOW MORE