何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight Medalist i3070 07.00pcパッチ、ソフトウェア・パッケージおよびソフトウェア・アップデート
ソフトウェア・リリース日付:2007年4月
システム要件:Keysight Medalist i3070またはテスト開発PC
コントローラ要件:Windows®PC
オペレーティング・システム:Microsoft Windows XP
ソフトウェア要件:Keysight Medalist i3070 07.00p
本ソフトウェア・アップデート・パッチには、i3070ソフトウェア・リリース07.00pの一部の機能のアップデートが含まれています。
本ソフトウェア・パッチは、i3070 07.00pソフトウェア・リリースを装備したMS Windowsシステムにのみインストールできます。i3070 Test System Softwareまたはi3070 Development Softwareを装備したシステムにインストールできます。
ソフトウェア・アップデートは管理者ログイン(または管理者特権を持つログイン)でインストールする必要があります。
07.00pcソフトウェア・アップデートをダウンロードして、i3070 07.00pソフトウェア・リリースが動作しているWindowsシステムにインストールする手順:
- "i3070 07.00pc 0307 WN"ダウンロードをクリックします。このファイルをディスクに保存します。
- 開いているプログラムをすべて閉じます。
- ファイルを保存したディレクトリに移動し、Keysighti3070_07.00pc.exeをダブルクリックします。
- Install Shieldが表示するインストール手順に従います。
- ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認するために、Korn Shellウィンドウを起動します。メニュー・バーで、スタート→プログラム→Keysight ICT→Korn Shellをクリックします。Korn Shellウィンドウで、"version"と入力してEnterキーを押します。出力の最後にソフトウェア・リビジョン"Patch i3070 07.00pc 0307 WN released on April 2007"が表示されるはずです。
- Keysighti3070_07.00pc.exeを削除します。
WindowsおよびMS Windows XPはMicrosoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2007-07-31 | 07.00pf | For the latest enhancements and features on the i3070 07.00 software, please download this patch and install it over your existing i3070 07.00p software. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2007-07-31 | 07.00pf |
| 内容 |
|---|
| For the latest enhancements and features on the i3070 07.00 software, please download this patch and install it over your existing i3070 07.00p software. |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
SHOW MORE