何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5500A 位相雑音測定システム, Windows NT 用サービスパック 3
システム要件
- Pentium 搭載の Windows NT 4.0 PC 記: Windows NT 4.0 は、サービス・パック 3 以上がインストールされていること。あなたの PC のバージョンは、以下のようにして確認できます。"Start" の下の "Task" バー >> Program >> Administrative Tools >> Windows NT Diagnostics
- もし、実際に測定をされるときは、あなたの PC に GPIB カードが、そして、使用するハードウェアによってはたぶん VXI カードが必要になります。もし、Keysight I/O ライブラリを使われる場合は、バージョン G.02.01 以上 (このページからダウンロード可能) が必要になります。
記: デフォルトの "Demo" モードでこのソフトウェアを走らせることができます。測定器や I/O ハードウェアを使うことなしに、測定をシミュレートすることができます。
Pentium は、インテル社の米国における登録商標です。
Windows NT は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。
Windows NT 用サービスパック 3
この Windows NT 4.0 のアップグレードは、Windows NT で Keysight E5500A を走らせるために必要です。上記 "システム要件" を参照してください。
G.02.01 hpiolibs.exe は、PC フォーマット (DOS), 8.0MB, 1998 です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2004-02-20 | n/a | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2004-02-20 | n/a |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE