何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
54620/54640シリーズ・オシロスコープ用IntuiLink Datacapture (Version1.1)
Keysight IntuiLinkデータ・キャプチャはGPIBまたはRS-232インタフェース経由でKeysight 54620/54640シリーズ・オシロスコープからPCに波形データをダウンロードするためのプログラムです。最大8MBのメモリ長のデータを転送できます。54600シリーズ用IntuiLinkでは、利用可能なデータのサイズは画面に捕捉されている実際のポイント数に関係なく最大2000ポイントに制限されます。IntuiLinkデータ・キャプチャを使用すると、現在表示されている捕捉ポイントを全て転送したり、ポイント数を選択してダウンロードできます。また、以下の機能が可能です:
- 波形データのダウンロードと、シンプルなグラフによるデータ表示
- バイナリまたはテキスト・ファイルとして様々な汎用フォーマットでのデータの保存
- グラフや選択したデータ部分のコピーと、クリップボードへの貼り付け。クリップボードに保存できる最大データ数は50,000ポイント。
- 保存した波形データのアプリケーションへのロード
対象機種:
54641A/D, 54642A/D,54621A,54622A,54624A,54621D,54622D
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2002-03-29 | 1.1 | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2002-03-29 | 1.1 |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- ドキュメントはありません
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- 54621A, 54621D, 54622A, 54622D, 54624A, 54641A, 54641D, 54642A, 54642D
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE