何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
無料のエレクトロケミカル・インピーダンス・スペクトロスコピー(EIS)ソフトウェア
プロダクト・ノート「Making Fuel Cell ac Impedance Measurements Utilizing Keysight N3300A Series Electronic Loads(Keysight N3300Aシリーズの電子負荷を使用した燃料電池の交流インピーダンス測定)」で説明されている交流インピーダンス測定方法は、Keysightの計測機器専用に開発されたEISソフトウェアで使用されています。
ソフトウェアは、Visual BasicプログラムとExcelスプレッドシートで構成されています。Visual Basicプログラムは、GP-IBカード経由での電子負荷およびファンクション・ジェネレータのプログラミング、内蔵負荷リードバックを使用した測定、測定値からの交流インピーダンスの計算および結果表示のために使用されます。N3300A負荷と33120Aファンクション・ジェネレータ用のドライバが必要となりますが、Keysightのサイトから無料でダウンロードすることができます。また、プログラムが適切に動作するように、ExcelでAnalysis ToolPak([ツール]-[アドイン])を登録してください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2006-06-26 | n/a | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2006-06-26 | n/a |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate file. 3. Choose Open or Save.
インストール方法
- Save the Download file to a directory of your choice.
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE