A PC-based user interface, when installed in the E4438C ESG, allows the user to configure S-DMB signals on the Signal Studio software PC. 

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-08-30 1.0.3.0 Added ability to invert the output bits from the CRC encoder. Enables the S-DMB signal to be configured for chip sets from different vendors. Increased user file size of the Pilot channel data length 221184 to 479232 bits.
リリース バージョン
2004-08-30 1.0.3.0
Version Description
Added ability to invert the output bits from the CRC encoder. Enables the S-DMB signal to be configured for chip sets from different vendors. Increased user file size of the Pilot channel data length 221184 to 479232 bits.

ダウンロード方法

  • Click on the Download button
  • Select Run
  • Files will be extracted to your hard drive

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT

前提知識

  • See Supporting Documentation

対象測定器

  • E4438C
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE