A PC-based user interface, when installed in the E4438C ESG, allows the user to configure S-DMB signals on the Signal Studio software PC. 

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2004-08-30 1.0.3.0 Added ability to invert the output bits from the CRC encoder. Enables the S-DMB signal to be configured for chip sets from different vendors. Increased user file size of the Pilot channel data length 221184 to 479232 bits.
릴리스 날짜 버젼
2004-08-30 1.0.3.0
Version Description
Added ability to invert the output bits from the CRC encoder. Enables the S-DMB signal to be configured for chip sets from different vendors. Increased user file size of the Pilot channel data length 221184 to 479232 bits.

다운로드 방법

  • Click on the Download button
  • Select Run
  • Files will be extracted to your hard drive

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT

선결 조건

  • See Supporting Documentation

지원되는 계측기

  • E4438C
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE