What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
E4438C-407 Signal Studio for S-DMB Software
A PC-based user interface, when installed in the E4438C ESG, allows the user to configure S-DMB signals on the Signal Studio software PC.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2004-08-30 | 1.0.3.0 | Added ability to invert the output bits from the CRC encoder. Enables the S-DMB signal to be configured for chip sets from different vendors. Increased user file size of the Pilot channel data length 221184 to 479232 bits. |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2004-08-30 | 1.0.3.0 |
| Version Description |
|---|
| Added ability to invert the output bits from the CRC encoder. Enables the S-DMB signal to be configured for chip sets from different vendors. Increased user file size of the Pilot channel data length 221184 to 479232 bits. |
Como Baixar
- Click on the Download button
- Select Run
- Files will be extracted to your hard drive
Como Instalar
Licenciamento
- Requires a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
Pré-requisitos
See Supporting Documentation
Instrumentos Compatíveis
- E4438C
Links relacionados
Não há versão de software disponível
SHOW MORE