What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
DDR4 Compliance Test Bench
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2014-09-09 | 2014.01 | The DDR4 CTB Add-on provides simulation-measurement correlation and workflow for DDR4 Compliance. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2014-09-09 | 2014.01 |
| Version Description |
|---|
| The DDR4 CTB Add-on provides simulation-measurement correlation and workflow for DDR4 Compliance. |
ADS 2014.01 DDR4 CTB Add-on - Adds DDR4 Compliance Test Bench (CTB) to ADS 2014.01.
ダウンロード方法
インストール方法
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows 7
前提知識
- The ADS 2014.01 DDR4 CTB Add-on requires prior installation of ADS 2014.01 with Hotfix 3. Minimally ADS Core and ADS Transient Convolution Element or a bundle (like W2210) that contains these two.
- The W2351EP DDR4 Compliance Test Bench license is required.
-
Oscilloscope software (no actual oscilloscope is required: the software runs on an ordinary Windows PC in offline/remote mode):
- N8900A-001 Infiniium Offline
- N8900A-002 DSA Package (EZJIT Plus and SDA)
- N6462A-1TP DDR4 Compliance Transportable License
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE