BenchVue Basic Function Generator App Download

Note: KeysightCare support is not included for all BenchVue Basic apps.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2023-04-23 2023.2 BV Platform Version - This version of the app adds fixes to improve stability, usability, and overall performance.
リリース バージョン
2023-04-23 2023.2
Version Description
BV Platform Version - This version of the app adds fixes to improve stability, usability, and overall performance.

ダウンロード方法

  • Click the Download button.
  • Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license

Installs on: PC  

OS

  • Windows 10 (64-bit), Version 1809 or later
System Requirements
  • Processor: Intel Core i5 (or equivalent)
  • RAM: 16 GB
  • Storage Drive: 900 MB free space for Windows
  • Screen Resolution: 1920x1080 (recommended)

前提知識

  • Information Not Available  

対象測定器

  • 33210A, 33220A, 33250A, 33521A, 33522A, 33509B, 3351xB, 3352xB, 3361xA, 3362xA
  • 81150A, 81160A

ダウンロード方法

  • Click the Download button.
  • Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • Does not require a license

Installs on: PC  

OS

  • Windows 10 (64-bit), Version 1809 or later
System Requirements
  • Processor: Intel Core i5 (or equivalent)
  • RAM: 16 GB
  • Storage Drive: 900 MB free space for Windows
  • Screen Resolution: 1920x1080 (recommended)

前提知識

  • Information Not Available  

対象測定器

  • 33210A, 33220A, 33250A, 33521A, 33522A, 33509B, 3351xB, 3352xB, 3361xA, 3362xA
  • 81150A, 81160A
SHOW MORE