何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Xシリーズ シグナル・アナライザの周波数アップグレード対応表
周波数レンジをアップグレードするには、シグナル・アナライザをキーサイトサービスセンターに送る必要があります。これらのオプションにはハードウェアとライセンスキーのアップデートも含まれています。
| N9030A PXAシグナル・アナライザの周波数アップグレード | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の 最高 周波数 | 必要な最高周波数 | ||||||||
| 8.4 GHz | 13.6 GHz | 26.5 GHz | 44 GHz | 50 GHz | |||||
| オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | |||||
| 3.6 GHz | N9030AK-F01 | N9030AK-F02 | N9030AK-F03 | N9030AK-F04 オプションBBAでは使用できません | N9030AK-F05 オプションBBAでは使用できません | ||||
| 8.4 GHz | N9030AK-F06 | N9030AK-F07 | N9030AK-F08 オプションBBAでは使用できません | N9030AK-F09 オプションBBAでは使用できません | |||||
| 13.6 GHz | N9030AK-F10 | N9030AK-F11 オプションBBAでは使用できません | N9030AK-F12 オプションBBAでは使用できません | ||||||
| 26.5 GHz | N9030AK-F13 オプションBBAでは使用できません | N9030AK-F14 オプションBBAでは使用できません | |||||||
| 43/44 GHz | N9030AK-F15 オプションBBAでは使用できません 50 GHzプリアンプを含みます | ||||||||
| N9020A MXAシグナル・アナライザの周波数アップグレード | |||||||||
| 現在の 最高 周波数 | 必要な最高周波数 | ||||||||
| 8.4 GHz | 13.6 GHz | 26.5 GHz | |||||||
| オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | |||||||
| 3.6 GHz | N9020AK-F01 | N9020AK-F02 | N9020AK-F03 | ||||||
| 8.4 GHz | N9020AK-F06 | N9020AK-F07 | |||||||
| 13.6 GHz | N9020AK-F10 | ||||||||
| N9010A EXAシグナル・アナライザの周波数アップグレード | |||||||||
| 現在の 最高 周波数 | 必要な最高周波数 | ||||||||
| 7 GHz | 13.6 GHz | 26.5 GHz | 32 GHz | 44 GHz | |||||
| オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | |||||
| 3.6 GHz | N9010AK-F01 | N9010AK-F02 | N9010AK-F03 | N9010AK-F04 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | N9010AK-F05 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | ||||
| 7 GHz | N9010AK-F06 | N9010AK-F07 | N9010AK-F08 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | N9010AK-F09 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | |||||
| 13.6 GHz | N9010AK-F10 | N9010AK-F11 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | N9010AK-F12 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | ||||||
| 26.5 GHz | N9010AK-F13 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | N9010AK-F14 シリアル番号 ≧MY/SG/US52180000が対象です | |||||||
| 32 GHz | N9010AK-F15 | ||||||||
| N9038A MXE EMIレシーバの周波数アップグレード | |||||||||
| 現在の最高周波数 | 必要な最高周波数 | ||||||||
| 8.4 GHz | 26.5 GHz | 44 GHz | |||||||
| オーダ番号 | オーダ番号 | オーダ番号 | |||||||
| 3.6 GHz | N9038AK-F01 8.4 GHzプリアンプを含みます | N9038AK-F03 26.5 GHzプリアンプを含みます | N9038AK-F04 44 GHzプリアンプを含みます | ||||||
| 8.4 GHz | N9038AK-F07 26.5 GHzプリアンプを含みます | N9038AK-F08 44 GHzプリアンプを含みます | |||||||
| 26.5 GHz | N9038AK-F13 44 GHzプリアンプを含みます | ||||||||