何をお探しですか?
5000/6000/7000シリーズ・オシロスコープのソフトウェア・ダウンロードでのトラブルシューティング
5000/6000シリーズ・オシロスコープが起動しない場合
sys6000.jzpファイルのロード中に電源に障害が発生した場合、オシロスコープが起動しないことがあります。このような場合、以下の手順をお試しください。
- オシロスコープの電源スイッチをオフにします。
- 次のファイルをUSBディスクのルート・ディレクトリにコピーします: sys6000.bin
- 次のファイルをUSBディスクのルート・ディレクトリにコピーします: sys6000.jzp
- オシロスコープの電源スイッチをオンにし、約4秒間待ってからスイッチをオフにします。(こうすることにより、オシロスコープは、次に電源をオンにしたときに、USBポート上のオペレーティング・システム・ファイルを検索します)。
- USBディスクをオシロスコープのUSBポートに挿入します。
- オシロスコープのスイッチをオンにします。
- オシロスコープが適切なファイルをロードします。これには数分かかります。
- オシロスコープが起動したら、ソフトウェアのバージョンを確認してください(Utility -> Service -> About Oscilloscopeを押します)。
- 最新バージョンがロードされていない場合は、以下から入手できます: 5000/6000シリーズ・オシロスコープ・システム・ソフトウェア
- USBディスクによるソフトウェアのロード方法の詳細については、ここを参照してください: USBデバイスを使用したソフトウェアのインストール
7000シリーズ・オシロスコープが起動しない場合
sys7000A.jzpファイルのロード中に電源に障害が発生した場合、オシロスコープが起動しないことがあります。このような場合、以下の手順をお試しください。
- オシロスコープの電源スイッチをオフにします。
- 次のファイルをUSBディスクのルート・ディレクトリにコピーします: 7000シリーズ・オシロスコープ・システム・ソフトウェア
- オシロスコープの電源スイッチをオンにし、約4秒間待ってからスイッチをオフにします。(こうすることにより、オシロスコープは、次に電源をオンにしたときに、USBポート上のオペレーティング・システム・ファイルを検索します)。
- USBディスクをオシロスコープのUSBポートに挿入します。
- オシロスコープのスイッチをオンにします。
- オシロスコープがファイルをロードします。これには数分かかります。
- オシロスコープが起動したら、ソフトウェアのバージョンを確認してください(Utility -> Service -> About Oscilloscopeを押します)。ステップ2のリンクにリストされているバージョン番号でなければなりません。そうでない場合は、以下のページの手順に従ってください: USBデバイスを使用したソフトウェアのインストール
gsp6000.jzpファイルまたはgsp7000A.jzpファイルのロード中に電源に障害が発生した場合
gsp6000.jzpファイル(6000シリーズ・オシロスコープ)またはgsp7000A.jzpファイル(7000シリーズ・オシロスコープ)のロード中に電源に障害が発生した場合は、ファイルを再度ロードしてみてください。新しいファイルが正常にロードされない場合は、古いファイルが自動的に使用されます。
オシロスコープがファイルをロードしない場合
オシロスコープがファイルをロードしない場合は、以下を確認してください。
USBディスクのファイルの拡張子は正しいですか?オシロスコープは、拡張子が .jzp のファイルをロードするように設計されています。
USBディスクのファイルのサイズと、Webページ上のファイルのサイズを比較します。USBドライブ上のアプリケーション・ファイルのサイズは正しいですか?正しくない場合は、ダウンロード中にエラーが発生した可能性があります。ファイルを再度ダウンロードしてください。
オシロスコープがUSBディスクを認識しない場合は、別のUSBディスクにファイルをロードしてみてください。6000シリーズ・オシロスコープでテスト済みのUSBドライブの一部を以下に示します: Lexar JumpDrive 64 MB、Lexar JumpDrive 2.0 Pro 256 MB、PNY Technologies 256 MB Attache USB 2.0、Trekstor USB Stick。
これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。