プローブ・リソース・センター (PRC) には、Keysight オシロスコープ・プローブのマニュアル、データシート、SPICE モデル、アプリケーション・ノートなど、各種ドキュメントが掲載されています。PRC を使えば、お使いのプローブに関する情報をこれまで以上に簡単に見つけることができます。

注記:

  • PRC は、Windows、Mac、Android、iOS デバイスに対応した、使いやすい Web ベースの HTML5 形式で提供されています。この形式は、Google Chrome、Internet Explorer、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Safari ブラウザ(Windows および Mac)でサポートされています。
  • PRC ファイルはダウンロードしてオフラインで参照することもできます。

Related Links