何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34410A/11AからTruevoltシリーズ デジタルマルチメータ(DMM)への移行
キーサイト・テクノロジーは、2016年12月1日に34410A/11Aデジタルマルチメータ(DMM)の製造を終了します。この製品の最終発注日は2016年11月30日です。キーサイトはこの製品に対して5年間の標準サポートを継続して行い、業界最高のお客様サポートを提供することを保証いたします。34410A/11Aの後継機種は、キーサイトの次世代TruevoltシリーズDMMです。
34465A TruevoltシリーズDMMは、34410A/11Aと容易に置き換えられる後継製品で、高い操作性と測定テクノロジーを備えています。TruevoltシリーズDMMはトレンド/ヒストグラムチャートなどのグラフ表示機能を備えており、詳細な解析を高速に行なうことができます。Truevoltシリーズ34465A/34470Aモデルは、データロギング/デジタイジングモードも備えています。
主な性能の比較
| 強化性能 | 34410A / 34411A | 34465A (後継製品) | 34470A |
|---|---|---|---|
| 分解能(桁) | 6½ | 6½ | 7½ |
| DCV確度 | 30 ppm | 30 ppm | 16 ppm |
| 最大測定速度 | 10,000/s、 50,000/s | 5,000/s、50,000/s(オプション) | 5,000/s、50,000/s(オプション) |
| 読み値メモリ | 50,000個の読み値、100万個の読み値 | 50,000個の読み値、200万個の読み値(オプション) | 50,000個の読み値、200万個の読み値(オプション) |
| DC電流 | 100 µA ~ 3 A | 1 μA~10 A | 1 μA~10 A |
| キャパシタンス、温度 | 標準 | 標準(熱電対にも対応) | 標準(熱電対にも対応) |
| ディスプレイ | 2-line、 VFD | 2-line、カラーLCD | 2-line、カラーLCD |
| I/O | USB、 LAN、 GPIB | USB、LAN、GPIB(オプション) | USB、LAN、GPIB(オプション) |