키사이트테크놀로지스는 2016년 12월 1일 34410A/11A 디지털 멀티미터(DMM)의 생산을 중단하기로 결정했습니다. 이 제품들을 구입할 수 있는 마지막 주문일은 2016년 11월 30일입니다. 세계적 수준의 고객 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있는 키사이트는 이 제품들에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원을 제공할 계획입니다. 34410A/11A 모델의 대체품은 키사이트의 차세대 Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터입니다.

34465A Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터는 34410A/11A를 위한 가상 드롭인 대체품으로서 유용성과 측정 기술을 지속적으로 개선해 나가고 있습니다. 트렌드 및 히스토그램 차트와 같은 Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터의 그래픽 기능은 더 많은 통찰력을 빠르게 제공합니다. Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 모델은 데이터 로깅과 디지타이징 모드 또한 제공합니다.

보기 디지털 멀티미터 34410/11A 마이그레이션 가이드

주요 기능 비교

기능 개선34410A & 34411A34465A
(직접 대체품)
34470A
분해능(디지트) 6½ 6½ 7½
DCV 정확도 30 ppm 30 ppm 16 ppm
최고 판독 속도  10,000/s; 50,000/s 5,000/s, 50,000/s 옵션 5,000/s, 50,000/s 옵션
판독 메모리  50,000회 판독, 1백만 회 판독 50,000회 판독, 2백만 회 판독 옵션 50,000회 판독, 2백만 회 판독 옵션
DC 전류  100 µA ~ 3 A 1 µA ~ 10 A 1 µA ~ 10 A
커패시턴스, 온도  표준 표준, 또한 열전쌍 표준, 또한 열전쌍
디스플레이  2라인, VFD 2라인, 컬러 LCD 2라인, 컬러 LCD
 I/O USB, LAN, GPIB USB, LAN, OPT GPIB USB, LAN, OPT GPIB