何をお探しですか?
広帯域信号を使用した2.7GHzまでの2チャネル位相コヒーレント測定
89600ベクトル・シグナル・アナライザ用の2チャネルRF測定機能が発売されました。このベクトル・シグナル・アナライザは、信号の位相と振幅を測定できます。第1チャネルのフェーズ・ロックした信号を第2測定チャネルに追加して、2つの信号間の位相測定が行えます。この新機能は最大2.7GHzの周波数および36MHzの信号帯域幅をカバーしています。

周波数応答測定によるスマート・アンテナの開発支援
スマート・アンテナの測定では複数の位相コヒーレント・チャネルが必要です。これらのアンテナの評価では、エレメント間の位相コヒーレント測定が行えるアナライザが必要になります。
増幅器内のチャネル整合、振幅の大きさおよび遅延の不安定性を検査するには、各チャネルまたはチャネル内のエレメントの周波数応答を測定します。
測定器ノイズの改善
クロス・スペクトラム測定は、測定器ノイズを除去して弱い信号を正確に測定できます。図はマルチチャネル・パワー増幅器の出力での2つのcdma2000信号を示しています。増幅器の出力に接続された両方のチャネルにより、平均化されたクロス・スペクトラム測定で測定器ノイズを除去し、3次相互変調成分を表示しています。

また、相関測定やコヒーレンス測定も行えます。
MCPAテストの高速化
デュアルRFチャネル89600べクトル・シグナル・アナライザとKeysightの89604A 歪みテスト・スイート・ソフトウェアとを組み合わせて、広帯域マルチチャネル・パワー増幅器を測定することができます。歪みテスト・ソフトウェアは、次々にMCPA内の入力信号と応答信号を測定して処理することができます。また89600は、入力信号と応答信号を同時に測定することができ、繰り返し信号の必要性がほとんどない高速なテストが可能です。
スマート・アンテナの開発またはMCPAテストのいずれの場合でも、89600ベクトル・シグナル・アナライザのデュアル位相コヒーレント、広帯域RFチャネル機能を使用すると、効率的な測定が容易に行えます。