何をお探しですか?
高速デジタイザによる単発現象の詳細の捕捉
単発実験では、高速デジタイザにより現象全体を捕捉できるので、さまざまな観点から詳細なポスト・プロセッシングや解析を行うことができます。発生頻度の少ない現象を識別したり、爆発的な現象を捕捉したり、原子レベルのプロセスを最適化する場合には、これは極めて重要です。
これらのアプリケーションには、測定忠実度に優れた、大容量メモリを備えたデジタイザが必要です。Keysightの高速デジタイザには、正確かつ詳細なデータ・キャプチャを実現するさまざまな革新的な手法が取り入れられています:トリガ遅延、データ・ストリーミング、マルチチャネル同期。
単発アプリケーションに最適
ガンマ線は電波天文学の最前線です。ガンマ線の大部分は地球の大気圏で吸収されてしまいますが、吸収過程でチェレンコフ放射光が数ns間にわたって発生します。宇宙線(豊富)もガンマ線(稀)もチェレンコフ放射を引き起こすため、このような放出を地上の検波器を使って測定することは困難です。Keysightの高速デジタイザは、これら2つの光線を識別できるので、トリガ遅延やns分解能などのデジタイザ機能により、真のガンマ線現象を捕捉できる確率が高まります。
核変換と呼ばれる技術は、放射性廃棄物に見られるような放射性元素をより寿命の短い物質や安定した物質に変換します。核変換は放射性崩壊の過程で自然発生しますが、人工的に加速することができます。工業規模で核変換を最適化するには、陽子を鉛ターゲットに入射させる中性子飛行時間法(n_TOF)などの方法が必要です。高速デジタイザを使用すれば、n_TOFプロセスの正確な制御/最適化が可能です。これは、モニタ可能な中性子エネルギーの分解能に依存します。欧州の研究者たちは、Keysightのデジタイザが含まれる実験設備を使用しています。このシステムでは、中性子間の相互作用を、より広いエネルギー範囲にわたって、より詳細かつ正確にモニタすることができます。
最先端研究におけるKeysight
世界中のラボで、Keysightの高速デジタイザは、高性能の実験システムに不可欠なものになっています。Keysightのデジタイザは、高速測定が欠かせない主に次の2つ分野で使用されています:リアルタイム・アプリケーションと単発/イベント・ベースのアプリケーション。Keysightのデジタイザは、システムのモニタ/制御、実験装置間の相互作用データやイベント・データの捕捉に必要な最高の速度と精度を備えています。