단발성 실험에서는 고속 디지타이저가 전체 이벤트를 캡처할 수 있어 다중 관점에서 자세한 후처리 및 분석을 수행할 수 있습니다. 이 점은 희귀 이벤트를 식별하고 폭발 이벤트를 캡처하고 원자 레벨 프로세스를 최적화할 경우에 매우 중요합니다.

이러한 어플리케이션에서는 탁월한 측정 충실도와 딥 메모리를 제공하는 디지타이저가 필요합니다. 키사이트의 고속 디지타이저는 트리거 지연, 데이터 스트리밍 및 멀티채널 동기화 등 완전하고 상세한 데이터 캡처를 보장하는 다양한 혁신적 기법을 제공합니다.

싱글샷 어플리케이션에서 탁월

감마선은 전파 천문학 분야의 최신 개척 분야입니다. 감마선은 지구 대기권 상층부에서 흡수되지만, 흡수 과정에서 몇 나노초 간 지속되는 체렌코프(Cherenkov) 방사가 발생합니다. 지상 기반 검출기로 이러한 폭발을 측정하기란 매우 까다로운데 그 이유는 우주선(풍부) 및 감마선(희귀)이 모두 체렌코프 방사를 생성하기 때문입니다. 키사이트의 고속 디지타이저는 이 두가지를 모두 구별할 수 있어 트리거 지연 및 나노초 분해능 등 디지타이저 기능을 통해 실제 감마선 이벤트 캡처 확률을 높여줍니다.

변환(transmutation) 기법은 핵 폐기물에서 발견되는 것과 같은 방사성 원소를 수명이 짧거나 안정적인 물질로 바꿉니다. 이러한 변환은 방사선 붕괴 과정에서 자연스럽게 발생하며 인공적으로 가속화할 수 있습니다. 산업적 규모로 변환을 최적화하려면 양성자의 방향을 리드 타겟으로 향하게 해주는 중성자 비행시간(n_TOF)과 같은 방법들이 필요합니다. 고속 디지타이저는 n_TOF 프로세스를 정밀하게 제어하고 최적화할 수 있는데 이 프로세스는 관측 가능한 중성자 에너지의 분해능에 따라 다릅니다. 유럽에서는 연구자들이 키사이트 디지타이저가 포함된 실험 장비를 사용하고 있습니다. 이 시스템은 광범위한 에너지 범위에 걸쳐 추가 세부사항과 우수한 정확도로 중성자 상호작용을 관측할 수 있습니다.

첨단 연구 분야의 키사이트

키사이트 디지타이저는 전세계 연구소의 첨단 실험 시스템의 중요한 부분으로 자리잡았습니다. 키사이트 디지타이저는 고속 측정을 요하는 2가지 주요 영역, 즉 실시간 어플리케이션 및 싱글샷 또는 이벤트 기반 어플리케이션에서 사용됩니다. 키사이트 디지타이저는 시스템 모니터링 및 제어는 물론, 실험에서 상호작용 및 이벤트에서 데이터 캡처하는 데 필요한 최고의 속도와 정밀도를 제공합니다.