何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
すべての物理層テストのさまざまなアプリケーションに適した柔軟で正確な測定器
ビット・エラー・レート・テスタ(BERT)およびパルス・パターン・ジェネレータは、さまざまなアプリケーションで使用されます。パターン信号入力、レシーバ耐力テストから全ジッタ測定まで、高い信頼性で実現します。KeysightのBERTシリーズには、製造向けの基本的なBERテスタから、マルチレーン/ジッタ機能搭載の高性能特性評価BERTまであります。パルス・パターン・ジェネレータ・シリーズは、ロースピードからハイエンドまでの幅広いアプリケーションに対応します。このページでは、さまざまなアプリケーション例と最適なBERTおよびパルス・パターン・ジェネレータを紹介します。
高速デジタル・コンピューティング/バックプレーン・テスト(特性評価/コンプラインス・テスト)のソリューション:
- J-BERT N4903BによるUSB3.0 Superspeedレシーバのテスト
- J-BERT N4903BによるPCI Express Gen2 Device特性評価
- J-BERT N4903BによるPCI Express 3.0レシーバの正確な評価
- 81134A/J-BERT N4903BによるシリアルATA RSGテスト:SATA
- AMBデバイスのジッタ耐力テスト:アドバンスド・メモリ・バッファ(AMB)
- J-BERT N4903BによるUHS-IIデバイスおよびホスト・レシーバ・テスト
- MIPI D-PHY物理層テスト・ソリューション
- MIPI M-PHY物理層テスト
- ParBERT 81250ベースTMDS信号発生器によるHDMIシンクの特性評価:E4887A
- MHLシンク・テスト
- J-BERT N4903BによるDisplayPortシンクの特性評価:DisplayPort
- Thunderboltレシーバ・テスト
- バックプレーン・テスト
研究開発/製造用の光トランシーバ・テスト・ソリューション
- J-BERT N4903BによるXFP/XFIトランシーバ・モジュールの特性評価:特性評価用の光トランシーバ・テスト
- 最高12.5 Gb/sのオールインワンの光レシーバ・ストレス・テスト:光レシーバ・ストレス・テスト
- N4906BシリアルBERT/N5980A製造シリアルBERTによる、製造向けのコスト・パフォーマンスの高い光トランシーバ・モジュール・テスト:Optical Transceiver Testing for Manufacturing
- ParBERT 81250、86100C DCA-J、8163B/8164Bライトウェーブ・マルチメータ・システムをベースにした、PONトランシーバ・テスト・ソリューション:パッシブ光ネットワーク(PON)
BERTの基礎
コンプライアンス/特性評価用のテスト自動化ソフトウェア
N5990Aテスト自動化ソフトウェア・プラットフォームは、Keysight BERT、パルス・パターン・ジェネレータ、オシロスコープと組み合わせて使用することにより、自動化されたコンプライアンス・テストおよびデバイス特性評価を提供します:テスト・オートメーション・ソフトウェア
どのBERTが、お客様のアプリケーションに最適ですか?
| 被試験デバイス | ビット・レート | アプリケーション例 | 代表的な要件 | 推奨Keysight BERT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発での特性評価用、コンプライアンス用 | 製造用 | ||||
| コンピュータ・バスおよびバックプレーンの高速シリアル・レシーバ | <12G | QPI, HT PCI Express SATA, SAS USB3, TBT, DP MIPI D-PHY /M-PHY HDMI, MHL UHS II, SMI | データ・レート<10 Gb/s、校正済みジッタ、SSCISI、S.I、クロック・リカバリ、パターン・シーケンス | J-BERT N4903B ParBERT 81250* | n/a |
| バックプレーン、SERDES、AOC | >10G | CEI, IB CAUI 10GBASE-KR/-KR4 | データ・レート>10 Gb/s、ディエンファシス、xトーク、PRBS | N4960A, N4965A, J-BERT N4903B | n/a |
| 光トランシーバおよびサブコンポーネント:0.6 Gb/s~44 Gb/s | >25G | 40G/100GbE, 32GFC, CFP | データ・レート>16 Gb/s、クリーンな信号、PRBS | N4960A, N4967A J-BERT + N4876/N4877A | N4960A, N4967A |
| 10G | 10G/40GbE, PON, OTN 8G/16GFC SFP+, QFP | データ・レート:3~15 Gb/s、PRBS光ストレスおよび感度 | J-BERT N4903B, ParBERT* | N2101B, N4906B-012, N4962A | |
| <4G | 1GBASE, XFP PON, 1G/2G/4G FC | データ・レート<3.5 Gb/s、高速ビット同期PRBS、フレームド・バースト | N4906B-003, ParBERT 3.3G | N5980A, ParBERT | |
*マルチレーン用
関連するデータ・シートが、特定のアプリケーションWebページにあります。各アプリケーションのWebページへのリンクは、上記に記載されています。