무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
다양한 어플리케이션의 모든 물리 계층 테스트에 활용할 수 있는 유연하고 정확한 계측기
비트 에러율 테스터(BERT)와 펄스 패턴 발생기는 패턴 자극, 수신기 허용오차 테스트에서 높은 신뢰 수준의 전체 지터 측정에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 필요합니다. 키사이트의 BERT 포트폴리오에는 멀티 레인 또는 지터 기능을 갖춘 하이 엔드 특성분석 BERT를 제조하는 데 필요한 기본 BER 테스터도 포함됩니다. 펄스 패턴 발생기 포트폴리오는 저속에서 고속에 이르기까지 광범위한 어플리케이션을 모두 망라합니다. 이 페이지에서는 최적의 BERT와 펄스 패턴 발생기를 포함한 어플리케이션을 예로 보여주고 있습니다.
고속 디지털 컴퓨팅과 백플레인 테스트 – 특성 분석 및 인증 테스트 솔루션:
- J-BERT N4903B를 이용한 USB 3.0 Superspeed 수신기 테스트
- J-BERT N4903B를 이용한 PCI Express Gen2 디바이스 특성 분석
- J-BERT N4903B를 이용한 정확한 PCI Express 3.0 수신기 특성 분석
- 81134A 또는 J-BERT N4903B를 이용한 Serial-ATA RSG 테스트: SATA
- AMB 디바이스의 지터 허용오차 테스트: AMB(Advanced Memory Buffer)
- J-BERT N4903B를 이용한 UHS-II 디바이스 및 호스트 수신기 테스트
- MIPI D-PHY 물리 계층 테스트 솔루션
- MIPI M-PHY 물리 계층 테스트
- ParBERT 81250 기반 TMDS 신호 발생기를 이용한 HDMI 싱크 특성 분석: E4887A
- MHL 싱크 테스트
- J-BERT N4903B를 이용한 DisplayPort 싱크 특성 분석: DisplayPort
- Thunderbolt 수신기 테스트
- 백플레인 테스트
R&D 및 제조 분야의 광 송수신기 테스트 솔루션
- J-BERT N4903B를 이용한 XFP/XFI 송수신기 모듈 특성 분석: 광 송수신기 특성 분석 테스트
- 최대 12.5Gb/s의 광 수신기 스트레스 테스트: 광 수신기 스트레스 테스트
- N4906B 시리얼 BERT 또는 N5980A 제조 시리얼 BERT를 이용한 제조 분야의 비용 효율적인 광 송수신기 모듈 테스트: 광 송수신기 제조 테스트
- ParBERT 81250, 86100C DCA-J, 8163B/4B Lightwave 멀티미터 시스템 기반 PON 송수신기 테스트 솔루션: 패시브 광학 네트워크
BERT 기본 정보
인증 및 특성 분석을 위한 테스트 자동화 소프트웨어
N5990A 테스트 자동화 소프트웨어 플랫폼은 키사이트 BERT, 펄스 패턴 발생기와 스코프를 이용하여 자동화 인증 테스트와 디바이스 특성 분석을 실시합니다. 테스트 자동화 소프트웨어
사용 중인 어플리케이션에 가장 잘 맞는 BERT 찾기
| 테스트 대상 디바이스 | 비트레이트 | 어플리케이션 예제 | 일반적 요구사항 | 권장 키사이트 BERT | |
|---|---|---|---|---|---|
| R&D 특성 분석, 인증 | 제조 | ||||
| 컴퓨터 버스와 백플레인의 고속 시리얼 수신기 | <12G | QPI, HT PCI Express SATA, SAS USB3, TBT, DP MIPI D-PHY /M-PHY HDMI, MHL UHS II, SMI | 데이터 속도 < 10Gb/s 교정 지터, SSC. ISI 및 S.I. 클럭 복구 패턴 시퀀스 생성 | J-BERT N4903B ParBERT 81250* | 해당 없음 |
| 백플레인, SERDES, AOC | >10G | CEI, IB CAUI 10GBASE-KR/-KR4 | 데이터 속도 > 10Gb/s 디엠퍼시스, x-talk PRBS | N4960A, N4965A, J-BERT N4903B | 해당 없음 |
| 광 송수신기와 하위 부품: 0.6 ~ 44Gb/s | >25G | 40G/100GbE, 32GFC, CFP | 데이터 속도 > 16Gb/s 깨끗한 신호, PRBS | N4960A, N4967A J-BERT + N4876/N4877A | N4960A, N4967A |
| 10G | 10G/40GbE, PON, OTN 8G/16GFC SFP+, QFP | 데이터 속도 3 ~ 15Gb/s PRBS 광 스트레스 & 감도 | J-BERT N4903B, ParBERT* | N2101B, N4906B-012, N4962A | |
| <4G | 1GBASE, XFP PON, 1G/2G/4G FC | 데이터 속도 < 3.5Gb/s 고속 비트 동기화 PRBS 또는 프레임 버스트 | N4906B-003, ParBERT 3.3G | N5980A, ParBERT | |
*멀티레인에 해당
관련 데이터 시트는 해당 어플리케이션 웹페이지에서 찾아볼 수 있습니다. 각 어플리케이션 웹페이지에 대한 링크는 위에 있습니다.