何をお探しですか?
Genesys Advanced Modeling Kit
Genesys Advanced Modeling Kitを使用すると、業界で最も一般的なアナログ・ビヘイビア・モデリング言語であるVerilog-Aを使用して、トランジスタ、ダイオード、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム(MEM)、電気光デバイスなどのカスタム・ノンリニア・デバイスのモデルを開発することができます。市場初となる回路/システム・コンポーネントをデザインするために、Verilog-AモデルをGenesysの周波数またはタイム・ドメイン・ノンリニア回路シミュレータ(それぞれHarbecまたはCayenne)でも使用することができます。
低価格で競争力のある優位性の実現
Genesysは、高性能で低価格のRFアナログ・デザイン・プラットフォームです。Verilog-Aで作成した知的財産を追加できる柔軟性を備え、新しいRFデザイン用の優れたソリューションです。Advanced Modeling Kitは、作業グループのシミュレーション・コストとデザイン・リスクを最少に抑えます。最高クラスの移植可能なVerilog-Aの知的財産を、世界中の研究者、業界パートナー、最先端デザイン・プラットフォームから、汎用のGenesys環境に統合して低コストで広く配備することができるためです。ランタイム・ノンリニア・モデル作成用のVerilog-Aコンパイラを備え、DC/ハーモニック・バランス/トランジェントSpiceをシミュレートすることができます。Verilog-Aは、業界標準の移植可能なアナログ・ハードウェア記述言語(HDL)であり、世界中のコンパクト・モデリング・コミュニティに繋がります。
Advanced Modeling Kitの代表的なアプリケーション
- GaNやSiCなどの新しいプロセスを得意とする優良ファンドリ・パートナーからの、カスタム仕様のVerilog-Aデバイス・モデル
- 航空宇宙防衛アプリケーション用の規格化されていない正確なパワー・トランジスタ・モデル(自己加熱効果あり)
- RFスイッチ、発振器、調整可能な位相シフタなどの新しいMEMSデバイスのモデリング
- レーザ・ダイオード/TFTトランジスタ/OLEDなどの電気光コンポーネント
- 外部ベンダからのカスタム仕様のアナログ/PLL/シグナル・インテグリティ機能ブロック(DFEデシジョン・フィードバック・イコライゼーション・プリエンファシス・ユニットなど)
- ハーモニック・バランスやSpiceで使用できる、任意のユーザ定義モデル
Keysightは、GoldenGateやAdvanced Design System(ADS)などの別のEDAプラットフォームを、高性能でデザイン・フロー指向のデザイン用に提供していますが、無線および航空宇宙/防衛分野の周波数バンド(WiMAX™およびJTRS(Joint Tactical Radio Systems)など)の小規模なデザインを積極的に行っている科学技術者や小さな作業グループにとって、Genesysが有益なことに変わりはありません。
*Advanced Modeling Kitにより、カスタム仕様の知的財産をGenesys構成に追加して、タイムリーな競争上の優位性が得られます。*
*Genesysは、HarbecやCayenneで使用できる16個のVerilog-Aモデルを提供しています。この16個のモデルや他の新しいカスタム・モデルは、Advanced Modeling Kitを使用して修正したり再コンパイルできますが、そのコストはカスタム・モデルを他のEDAプラットフォームに配備するコストの数分の一で済みます。*
Genesys Advanced Modeling Kitを使用するには?
Genesys Advacned Modeling Kitは、回路機能ブロックが含まれている以下の4つのGenesysバンドルで使用できます。
- W1324BP Genesys Core、シンセシス、Circuitバンドル
- W1326BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドル
- W1327BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、EMバンドル
- W1328BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドル
WiMAXはWiMAX Forumの商標です。