何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
新しいRF/ユニバーサル周波数カウンタへの移行
キーサイトは、周波数カウンタ/タイマーのニーズに合わせて、さまざまな互換後継製品を提供しています。新しい53200シリーズ カウンタは、従来のカウンタシリーズと機能的に同等で、大幅に向上した性能とユーザビリティを備えています。また、"53100エミュレーションモード"により、53100シリーズのSCPI(プログラマブル計測器用標準コマンド)に対応しています。
後継製品の詳細については、下記の各ウェブページおよび関連カタログのリンクを参照するか、計測お客様窓口にお問い合わせください。
製品の移行に関するクイック・リファレンス・ガイド
53131A/53132A/53181Aから53200シリーズ RF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマーへの移行
| 53131A/53132A/53181A カウンタ/タイマー (現在使用中または注文予定の旧ベースモデル) | 新しい53200Aシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 53181A 225 MHz RFカウンタ(10桁/s) | 53210A 350 MHz RF周波数カウンタ(10桁/s) 1チャネル、第2マイクロ波チャネル(オプション) | ||
| 53131A 225 MHzユニバーサルカウンタ(10桁/s、500 ps) 2チャネル、第3マイクロ波チャネル(オプション) | 53220A 350 MHzユニバーサルカウンタ(12桁/s、100 ps) 2チャネル、第3マイクロ波チャネル(オプション) | ||
| 53132A 225 MHzユニバーサルカウンタ(12桁/s、150 ps) 2チャネル、第3マイクロ波チャネル(オプション) | 53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマー(12桁/s、100 ps)または53230A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマー(12桁/s、20 ps) 2チャネル、第3マイクロ波チャネル(オプション) |
注記:周波数カウンタのオプションの後継および移行に関する詳細については、RF/ユニバーサル周波数カウンタ移行ガイドを参照してください。