무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
새로운 RF 및 범용 주파수 카운터로 마이그레이션
53131A, 53132A, 53181A 모델은 단종될 예정입니다. 주문은 2011년 11월 1일까지만 가능하며 제품 지원 수명은 2016년 11월 1일 종료됩니다.
키사이트는 고객의 주파수 카운터/타이머 요구에 부합하는 다양한 호환 대체품을 제공합니다. 새로운 53200 시리즈 카운터는 성능과 유용성이 크게 향상된 이전 세대 카운터 제품과 기능상 동급 제품입니다. 여기에는 53100 시리즈 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)를 지원하는 “53100 에뮬레이션 모드”가 포함됩니다.
대체품 옵션에 관한 자세한 내용은 아래의 웹 페이지 및 관련 자료 링크를 참조하거나 해당 지역의 키사이트테크놀로지스 영업사원에게 문의하십시오.
참고: 5314xA 및 5315xA 마이크로웨이브 카운터 제품군에는 아무런 영향이 없습니다.
퀵 레퍼런스 제품 대체 가이드
53131A, 53132A 또는 53181A에서 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머로 전환
| 53131A, 53132A, 53181A 카운터/타이머 현재 이러한 기본 모델을 사용/주문하는 경우: | NEW 53200 시리즈 주파수 카운터/타이머 지금 바로 이 모델 주문: |
|---|---|
| 53181A 225MHz RF 카운터(10디지트/초) 마이크로웨이브 제2채널 옵션을 제공하는 1채널 | 53210A 350MHz RF 카운터(10디지트/초) 마이크로웨이브 제2채널 옵션을 제공하는 1채널 |
| 53131A 225MHz 범용 카운터(10디지트/초, 500ps) 마이크로웨이브 제3채널 옵션을 제공하는 2채널 | 53220A 350MHz 범용 카운터(12디지트/초, 100ps) 마이크로웨이브 제3채널 옵션을 제공하는 2채널 |
| 53132A 225MHz 범용 카운터(12디지트/초, 150ps) 마이크로웨이브 제3채널 옵션을 제공하는 2채널 | 53220A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머(12디지트/초, 100ps) 또는 53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머(12디지트/초, 20ps) 마이크로웨이브 제3채널 옵션을 제공하는 2채널 |
참고: 주파수 카운터 옵션 대체품 정보 및 추가 마이그레이션 세부사항은 RF 및 범용 주파수 카운터 비교 가이드를 참조하십시오.