何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
90ピン・ケーブル・コネクタ用ロジック・アナライザ・プロービング・アクセサリ
| 90ピン・ケーブル・コネクタ用ロジック・アナライザ・プロービング・アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プローブ・タイプ | アプリケーション | サポートする信号タイプ | ターゲット接続要件 | チャネル数 | 等価負荷容量 | 製品番号 |
| フライング・リード | 個々の信号への接続 | 差動/シングルエンド・クロック、差動/シングルエンド・データ | コンポーネント・リード、トレース、パッド、ビア、その他のPCボード | 17 | 0.9 pF | E5381B |
| フライング・リード | 個々の信号への接続 | 差動/シングルエンド・クロック、差動/シングルエンド・データ | コンポーネント・リード、トレース、パッド、ビア、その他のPCボード | 17 | 1.3 pF | E5382B |
| Samtec | 小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、シングルエンド・データ | 100ピンSamtecコネクタ | 34 | 1.5 pF | E5378A |
| Samtec | 小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、シングルエンド・データ | 100ピンSamtecコネクタ | 17 | 1.5 pF | E5379A |
| Mictor | 小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | シングルエンド・クロック、シングルエンド・データ | 38ピンMictorコネクタ | 34 | 3.0 pF | E5380B |
| ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、差動/シングルエンド・データ | ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリント | 17 | <0.7 pF | E5387A |
| ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、シングルエンド・データ | ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリント | 34 | <0.7 pF | E5390A |
| ハーフサイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、シングルエンド・データ | ハーフサイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリント | 17 | <0.7 pF | E5398A |
| ロープロファイル、Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型の業界標準フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、シングルエンド・データ | Proシリーズ・ソフト・タッチ業界標準コネクタレス・フットプリント | 34 | <0.7 pF | E5402A |
| Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型の業界標準フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、差動/シングルエンド・データ | Proシリーズ・ソフト・タッチ業界標準コネクタレス・フットプリント | 17 | <0.7 pF | E5405B |
| Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型の業界標準フットプリント内の信号への迅速な接続 | 差動/シングルエンド・クロック、シングルエンド・データ | Proシリーズ・ソフト・タッチ業界標準コネクタレス・フットプリント | 34 | <0.7 pF | E5406A |
これらのアクセサリは次のものを含む90ピン・ケーブル・コネクタを使用するロジック・アナライザで使用できます。
- 16950A
- 16760A
- 16753/54/55/56A
- 16962A
- 16951B
- 16950B