何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
40ピン・ケーブル・コネクタ用のロジック・アナライザのプロービングアクセサリ
正確な測定は、信頼性の高いプロービングから始まります。キーサイトは、さまざまなプロービングアクセサリを提供し、汎用の測定ニーズをサポートしています。キーサイトのプローブは、容易にターゲットに接続でき、電気的および機械的な影響が小さく、業界で最も信頼性と正確さに優れたプロービングテクノロジーを提供します。
| 40ピン・ケーブル・コネクタ用のロジック・アナライザのプロービングアクセサリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プローブタイプ | アプリケーション | ターゲット接続要件 | チャネル数 | 等価負荷キャパシタンス | 製品番号 |
| Mictor | 小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 38ピン低電圧Mictorコネクタ | 34 | 3.0 pF | E5339A |
| Mictor | 小型フォーマット内の信号への迅速な接続 | 38ピンMictorコネクタ | 34 | 3.0 pF | E5346A |
| Mictor | 小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 38ピン未終端Mictorコネクタ | 34 | 3.0 pF | E5351A |
| Samtec | 小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | 100ピンSamtecコネクタ | 34 | 1.5 pF | E5385A |
| ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリント | 34 | <0.7 pF | E5394A |
| ハーフサイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型フットプリント内の信号への迅速な接続 | ハーフサイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリント | 17 | <0.7 pF | E5396A |
| Proシリーズ ソフト・タッチ・コネクタレス | ターゲットにコネクタ不要、小型の業界標準フットプリント内の信号への迅速な接続 | Proシリーズ ソフトタッチ溶解標準コネクタレスフットプリント | 34 | <0.7 pF | E5404A |
以上のアクセサリは、40ピン・ケーブル・コネクタを使用する、以下のすべてのロジック・アナライザで使用できます。
- 16910/11A
- 16801/802/803/804/806/821/822/823A
- 16740/41/42A
- 16750/51/52B
- 1680/81/82/83A
- 1680/81/82/83AD
- 1690/91/92/93A
- 1690/91/92/93AD