ファンクション・ジェネレータ用IntuiLinkソフトウェア
   
  数式/雑音雑音波形(ホワイト、ピンク、ブラウン)/数式による波形を33120A、33220A、33250Aの任意波形機能を使用して作成できます。745 KB
  フィルタ移動平均/ローパス/ハイパス・フィルタを利用して波形エディタ内の波形をフィルタリングできます。 710 KB
  パルス立上がり/立下がり時間が可変の任意波形を使ってパルス波形を作成できます。立上がり/立下がり時間の形状は、リニア、指数、ハーフ・コサイン、ガウシアンがあります。 低速の立上がり/立下がり時間(>100 ns)用です。722 KB
  MSO/DSO6000シリーズでの波形捕捉MSO/DSO6000シリーズ・オシロスコープで波形を捕捉して波形エディタに転送できます。インポートしたデータは、修正/ダウンロードして33120A/33220A/33250Aファンクション・ジェネレータで出力できます。1.5 MB
  Infiniium 8000シリーズでの波形捕捉Infiniium 8000シリーズ・オシロスコープで波形を捕捉して波形エディタに転送できます。インポートしたデータは、修正/ダウンロードして33120A/33220A/33250Aファンクション・ジェネレータから出力できます。65 KB
  スタンドアロン・フィルタVisual Basic 6.0で記述されたデジタル・フィルタにより、不要な高周波雑音を除去でき、「クリーンな」信号をファイルに保存できます。捕捉したデータに対するフィルタリング、生データやフィルタリング済みデータのプロット、フィルタの周波数応答の表示が行えます。このソフトウェアはIntuilinkソフトウェアとは独立したソフトウェアで、Windows 98/2000で実行できます。137 KB