何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Genesysのライセンス・オプション
Genesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェアには、柔軟なライセンス・オプションが用意され、固有のデザイン環境に必要な機能を選択できます。以下の表を使用し、ニーズに最適なオプションを選択することができます。
| Genesysのライセンス・オプション | ||
|---|---|---|
| ライセンス・タイプ | ノードロック | ネットワーク |
| 永久ライセンス | - ノードロック永久ライセンスは、USBキーまたはPC LAN物理アドレスにロックされています。 - このライセンスは、長期的に最もコスト・パフォーマンスが優れています。 - ノードロック永久ライセンスは、最も一般的な選択肢です。 | - ネットワーク永久ライセンスは、ネットワーク内のユーザで共有できます。 - ノードロック永久ライセンスよりも、コストは約30 %高くなります。 - 大企業向けに最適で、ネットワーク・ライセンス・サーバの管理が必要です。 |
| サブスクリプション(タイム・ベース)ライセンス | - ノードロック・タイムベース・ライセンスは、USBキーまたはPC LAN物理アドレスにロックされています。 - 12ヶ月の期間ベースのライセンス期間が過ぎると使用できません。 - サポートも含めて永久ライセンスの約1/3のコストのため、キャッシュ・フローが厳しいプロジェクトに適しています。 | - ネットワーク期間ベース・ライセンスは、ネットワーク内のユーザで共有できます。 - ノードロック・タイムベース・ライセンスよりも、コストは約30 %高くなります。 - キャッシュ・フローを最適化する必要のある企業向けに適しています。 - ネットワーク・ライセンス・サーバの管理が必要です。 |