Genesys Filter & Match機能ブロックは、Genesys シンセシスのサブセットです。集中定数/分布定数回路に対して一般的に使用されるパッシブ・フィルタおよび整合シンセシス機能が含まれています。

Genesys Filter & Matchブロックの内容:

Genesys Filter シンセシス

100種類以上のトポロジーによるRFアプリケーション用の従来の集中定数フィルタのシンセシス。これは最も広く用いられているシンセシス・モジュールです。

Genesys M/Filter シンセシス

60種類以上のトポロジーによるマイクロ波アプリケーション用の分布定数フィルタのシンセシスと、その後の電磁界解析のための自動レイアウトを実行できます。高性能のマイクロ波フィルタをシンセシスしたり、内製か購入かの決定に役立てたりできます。

Genesys Match シンセシス

さまざまな帯域幅の周波数バンド用のインピーダンス整合回路を、集中定数または分布定数コンポーネントと複雑な周波数依存負荷を使用してシンセシスします。

Genesys Advanced T/Line

集中定数-分布定数回路変換と自動不連続部挿入により、13種類の伝送ラインをシンセシスします。理想電気デザインを、選択したサブストレート上のマイクロストリップやストリップラインなどのレイアウト実装に変換します。

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。