Genesys Empower Simulation

Empowerは、SMTパッド/インタコネクト付きRFボードなどの長方形の小さなプレーナ回路を解析するための、基本的なプレーナ3次元電磁界シミュレータです。能力は、高速でより汎用的で高能力のMomentum GXFシミュレータの方が優れていますが、既存のユーザの方は、以下の点を気に入っています。

  • 分かりやすいユーザ・インタフェースと、シームレスな統合(リニア/ノンリニア/Spice/RFシミュレータによる、回路のコシミュレーション/掃引/モンテカルロが可能)
  • 過去10年にわたる1000名近くのデザイナによる実証済みの成功例
  • SMTデザイン、ルーチン・フィルタ、アクティブ回路、等価回路モデリングをGenesys環境で正確にシミュレーションを行う際の使いやすさ
  • 現在、Empowerをお持ちになっている方も、Momentum GXをご検討ください。

Genesys Empowerを使用すると、SMTデザイン、ルーチン・フィルタ、アクティブ回路、等価回路モデリングの確度をGenesys環境で安価に向上させることができます。

Empowerは、信頼できるライン法(MOL)の技術(マルチレベル、マルチモード分解機能付き)をプレーナ電磁界ソリューション・プロセスで使用して、マルチレイヤ電磁界シミュレーションと電磁界回路コシミュレーションを提供します。

Empowerは、MICおよびMMICの構造を長方形のグリッドに適合させて描くことができる場合は、MICおよびMMICを正確にシミュレートします。多角形グリッドが適した大きな構造の場合は、Momentum GXFをご使用ください。

Genesys Empowerを使用するには?

Genesys Empowerおよび機能拡張された後継のGenesys Momentum GXFは、電磁界機能ブロックを含む以下の3つのGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。