Genesys EMブロックには、業界で最も高度な3次元プレーナ電磁界シミュレータであるMomentum GXFに加えて、Momentum GX、EMpower、Sonnetへのリンクが含まれています。

Genesys EM機能ブロックの内容:

Genesys Momentum GXF/Genesys Momentum GXシミュレーション

Momentum GXFは、最高性能の3次元プレーナ電磁界シミュレータで、マルチスレッド型モーメント法解析エンジンによる高速性と、NlogNアルゴリズムによる高い能力を備えています。信頼性の高い多角形メッシングにより、長方形のグリッドに対するフィッティングの制約なしに、任意のレイアウト形状を効率的に解析できます。

Momentum GXは、モーメント法に基づいた高性能の統合型3次元プレーナ電磁界シミュレータです。これはMomentum GXFのサブセットで、マルチスレッド処理とNlogNソルバがありません。

Genesys Empowerシミュレーション

ライン法に基づいた基本的な統合型3次元電磁界シミュレータで、長方形メッシュで容易にグリッド化できる小規模なモデリングに適しています。

Genesys Sonnetインタフェース

GenesysとSonnet Softwareのプレーナ電磁界シミュレータとのコ・シミュレーションを可能にします。

この強力な機能は、次の Genesys バンドルで利用できます。

Model NumberProduct Name
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。