Genesys A/Filter シンセシスは、RFエンジニアおよびシステム・インテグレータに、30種類以上のアクティブ・フィルタ・トポロジーを提供します。このトポロジーは、アンチ・エリアジング・フィルタ、ベースバンド/低IF周波数、パワー/利得制御ループのダイナミクスなど、低周波のオーディオ/ビデオ信号の調整用に必要です。

A/Filter シンセシスでは、30種類以上のアクティブ・フィルタ・トポロジーをデザインできます。これには、高性能な状態変数タイプのフィルタだけでなく、コンポーネントを節約するシングル・フィードバック・トポロジーも含まれます。Genesysは、有限の利得、有限の入出力抵抗などのオペアンプの非理想性も考慮します。

W1504L Image

W1504L Image

A/Filterは、PLL シンセシスと、群遅延変動を平坦化するEqualize シンセシスを補完するものです。

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。