下表は、キーサイトの雑音指数製品で使用可能なスペシャルオプションを示しています。

パワーメータのスペシャルオプションの詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

ブロックダウンコンバーターは、以下の製品と互換性があります。

  • CXA、EXA、MXA、PXA、UXAシグナル・アナライザ(N9069A/C雑音指数アプリケーションおよび周波数レンジオプション526以上搭載)
  • MXE EMIレシーバー(N9069A雑音指数アプリケーションおよび周波数レンジオプション526以上搭載)
  • N8975B、N8976B、N8975A雑音指数アナライザ

 

スペシャル・オプション番号 概要
ブロックダウンコンバーター
N8975AZ-K40 26.5 GHz~40 GHz APC 2.4(オス)コネクタ
N8975AZ-K50 36.5 GHz~50 GHz APC 2.4(オス)コネクタ
N8975AZ-K63 50 GHz~63.5 GHz WR15コネクタ
N8975AZ-K67 58 GHz~67 GHz WR10コネクタ
N8975AZ-K75 61.5 GHz~75 GHz WR15コネクタ
N8975AZ-K88 75 GHz~88.5 GHz WR10コネクタ
N8975AZ-K98 86.5 GHz~100 GHz WR10コネクタ
N8975AZ-K99 96.5 GHz~110 GHz WR10コネクタ
ノイズ・ソース
346B-H01 APC 3.5(オス)コネクタ、21 dBのENR(公称値)
346C-H01 APC 3.5(オス)コネクタ、21 dBのENR(公称値)
346CK01 1 GHz~50 GHz 346シリーズ ノイズソース、21 dBのENR(公称値)
346CK40 1 GHz~40 GHz 346シリーズ ノイズソース、8 dBのENR(公称値)

*346Bノイズ・ソース・オプション002およびスペシャルオプションH72の販売完了のお知らせ: Keysight 346Bノイズ・ソース・オプション346B-002、スペシャルオプション346-H72、APC-7.0 mmコネクタを使用するノイズソースは、2003年10月31日に販売を終了しました。これらのオプションの最終発注日も同日です。 サポート期間は5年間(2008年10月31日まで)です。 推奨後継製品はありません。