何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PathWave RFIC Design(GoldenGate)2020 アップデート1.0製品リリース
Highlights
PathWave RFIC Design(GoldenGate)2020 アップデート1.0には、以下の機能強化が含まれています。
- Compact Test Signal の採用
- モデルの改善
- その他の機能強化
PathWave RFIC Design(GoldenGate)2020 アップデート1.0がリリースされました!
上の[トライアル&ライセンス]タブをクリックしてから、[詳細&ダウンロード]ボタンをクリックして最新ソフトウェアをダウンロードしてください。
Description
PathWave RFIC Design(GoldenGate)2020 アップデート1.0は、シリコンRFICデザイナーの生産性と効率を高める新機能と拡張機能を提供します。PathWave RFIC Design2020 アップデート1.0は、バグ修正に加えて、キーサイトの測定器に搭載されているアルゴリズム(Compact Test SignalとDistortion EVM)を利用して従来のエンベロープシミュレーションのシミュレーション実行時間を数桁短縮します。

図1. PathWave RFIC Design2020 アップデート1.0
PathWave RFIC Design2020 アップデート1.0の特長:
- Compact Test Signal(CTS)の採用により、標準エンベロープでのEVM計算を加速
- キーサイトの測定器が搭載しているアルゴリズム、CTS (全波形のCCDF特性と近い特性を持つ短い時間波形。歪み解析用に実装)を共有して、従来のエンベロープシミュレーションの実行時間を桁単位で短縮
- モデルの改善:
- SiMKit 5.2
- BSIM-CMG 111
- ソフトウェアの改善
お試しになりませんか?
上の[トライアル&ライセンス]タブをクリックしてから、ソフトウェアをダウンロードまたは無料の試用版をお申し込みください。