このパワーMOS-FET測定ハンドブックは、表1のMOS-FETの仕様やデータ・シートに記載されている代表的なパワーMOS-FETパラメータの測定方法を解説しています。各テストに対応して、パワーMOS-FETへのケーブル接続やテストのパラメータ設定の詳細な手順が解説されているので、ガイドに従ってテストを簡単にセットアップして実行することができます。

詳細な測定ハンドブックでは、以下の内容が説明されています。

  • 測定器からデバイスの端子へのケーブル接続
  • 測定パラメータとデータ抽出スキームのテスト・セットアップ
  • B1505Aに組み込まれB1505Aを完全に制御するEasyEXPERTソフトウェア上でのテストの実行/解析

カスタム仕様のアプリケーション・テスト・ライブラリが、測定ハンドブック内の仕様をテストするために作成されます。

ハンドブックをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。

サンプル・アプリケーション・テスト、セットアップ、データをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。