1.00.00から2.00.00への変更点

ライセンスのアップデート。バージョン1.0からバージョン2.0にアップデートする場合は、Tools-->Licensing-->Install Licensesと進み、"Convert" を選択して1.0ライセンスを変換します。

本リリースで修正された不具合:

  • ラベル・フィールドにWindows IME文字または漢字が含まれているためにエラー309が発生 (Rleas00003604)
  • 最初のスキャンで開始するためにTRIG EXTernalを使用した場合に、スキャン・リストBが実行されない (Rleas00003549)
  • 演算対象のチャネルが"ストリームの終わり" エラーとなる (Rleas00003529)
  • 「入力文字列のフォーマットが正しくない」エラー (Rleas00003468)
  • 中間にデータがない場合のエクスポート関連の問題 (Rleas00003501)
  • 常に正しい数のスキャンがエクスポートされるとは限らない (Rleas00003358)
  • アクション・スクリプトと次のステップが機能しない (Rleas00003441)
  • 試用版がダウンロード直後に期限切れになる (Rleas00003274)
  • 34970Aでは、BLDL Proを終了してスキャンを続行することを選択できない (Rleas00003530)
  • アラーム設定が逆に動作している (Rleas00003470)
  • 日本語版で、サーミスタ/熱電対の機能を設定できない (Rleas00003288)
  • 2W/4Wの抵抗レンジ10 MΩが10 MΩではなくオートになる (Rleas00003444)
  • Vista 32ビット版のライセンスのインストールまたは問合せで、Windowsエラーが発生 (Rleas00003477)
  • 外部トリガ設定をリコールできない (Rleas00003316)
  • 「不正なOleAut日付」エラー (Rleas00003513)

Related Links