何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E3631Aの標準付属品

標準のKeysight E3631A DC電源には、以下が付属しています。
- (1) E3631A 80W 3出力、6V、5A & ±25V、1A
- (1) AC電源コード
- (1) ユーザ・ガイド(E3631-90002)
- (1) サービス・マニュアル(E3631-90011)
- (1) 翻訳マニュアル:ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、日本語、韓国語、繁体字中国語、簡体字中国語をCDROMに収録(5964-8251)
付属品として発注できるオプション:
- #1CM ラック・マウント・キット(5063-9243)*
- #0L2 マニュアルの追加セット
- #0E3 230 Vac±10%の入力電圧
- #0E9 100 Vac±10%の入力電圧
* 2台のE3631Aをラックに並列に載せる場合は、ロックリンク・キット(p/n 5061-9694)とフランジ・キット(p/n 5063-9214)が必要です。
発注可能なその他のアクセサリ:
- コンピュータのUSBポートからE3631Aをプログラム可能。
82357A USB-GPIBコンバータ - PCIベース・コンピュータにIEEE-488インタフェースを追加。
82350B Windows用PCI高性能GPIBインタフェース・カード - フリーの基本DC電源用IntuiLinkをダウンロードすることができます。
DC電源用IntuiLink、バージョン1.0 - コンピュータのLANポートからE3631Aをプログラム可能。
E5810A LAN-GPIBゲートウェイ - 高品質1m GPIBケーブル
10833A GPIBケーブル - 高品質2m GPIBケーブル
10833B GPIBケーブル - RS-232ケーブル9ピン(メス)-9ピン(メス) 2.5mケーブル、および9ピン(オス)-25ピン(メス)アダプタ
34398A RS-232ケーブル - 4個のアダプタ(PCまたはプリンタ用の9ピン(オス)-25ピン(オス)、PCまたはプリンタ用の9ピン(オス)-25ピン(メス)、モデム用の9ピン(オス)-25ピン(オス)、モデム用の9ピン(オス)-9ピン(オス)を持つRS-232アダプタ・キット
34399A RS-232アダプタ・キット
関連製品:
- 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器 : フロント・パネルからのパルスなど14種類の波形を作成できます。
33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器 - 34401Aディジタル・マルチメータ、6.5桁 : DC電圧、AC電圧、抵抗などの様々な測定を正確に行えます。
34401A ディジタル・マルチメータ、6.5桁 - 53131A周波数カウンタ、10桁 : 周波数測定、タイム・インターバル、パルス測定ができます。
53131Aユニバーサル・カウンタ、10桁/s、500ps - 54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ : アナログ信号とディジタル信号を同時に表示できます。
54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ - W1130A Visual Studio .NET用Programmers Toolkit :Visual Studio .NETから測定器を制御できます。
W1130A Visual Studio .NET用Keysight T&M Programmers Toolkit - E2120AL Keysight VEEプログラミング環境 : Keysight VEEグラフィカル・プログラミング環境で測定器を簡単にプログラムできます。
E2120AL Keysight VEEプログラミング環境