何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ADSコンプライアンス・テスト・ベンチ
Advanced Design System(ADS)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、シミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。これまで、製造前のデザインのシミュレート/テストには、EDAベンダのコンプライアンスツールを使用していました。そして、製造後のプロトタイプのベンチテストには、テスト/測定器ベンダのコンプライアンスツールを使用していました。しかし、2つのベンダ間でコンプライアンスへの対応方法が独立し、微妙に異なっているために、シミュレーションと測定を相関させることはほとんど不可能でした。このため、製造前のデザインが合格であっても製造後のプロトタイプが不合格になることがあり、時間とコストがかかるデザインを繰り返す必要がありました。これとは対照的に、コンプライアンス・テスト・ベンチでは、まったく同じ業界最高のコンプライアンスアプリケーションをKeysight Infiniiumオシロスコープ上で使用することができます。実際のハードウェア・テスト・ベンチを模倣し、「Waveform Bridge」と呼ばれるスクリプト手法を使用して、ラボでのテスト時にInfiniiumアプリケーションが受け取るのと同じ波形を発生できます。このため、条件を1つも付けずにまったく同じテストを、製造前にシミュレートされるデザインにも、実際の製造後のプロトタイプにも、適用することができます。
| コンプライアンス・テスト・ベンチ/概要 | オペレーティングシステム/前提要件 | インストール手順 | サポートマニュアル |
|---|---|---|---|
| DDR3 DDR3(Double Data Rate 3rd generation)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。 | オペレーティングシステム: Windows 7 DDR3前提要件:
| DDR3コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。
| DDR3コンプライアンス・テスト・ベンチ(ナレッジセンターへのログインが必要) |
| DDR4 DDR4(Double Data Rate 4th generation)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。 | オペレーティングシステム: Windows 7 DDR4前提要件:
| DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。
| DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチ(ナレッジセンターへのログインが必要) |
| PCI Express PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます | オペレーティングシステム: Windows 7(64ビット) PCI Express前提要件:
| PCI Expressコンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。
| PCIeコンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFファイル) |
| USB USB(Universal Serial Bus)コンプライアンス・テスト・ベンチにより、ADSでシミュレーションと測定との相関の問題を解決できます。 | オペレーティングシステム: Windows 7(64ビット) USB前提要件:
| USB 3.1コンプライアンス・テスト・ベンチをインストールして使用を開始するには、以下の手順に従ってください。
| USB 3.1コンプライアンス・テスト・ベンチ(PDFフイル) |
Advanced Design System – ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。