Advanced Design System (ADS) 2016.01 HF2
プラットフォームファイル名ダウンロードサイズ
Linux 64ビット版ads_2016_01_hf2_linux.zipダウンロード1,385,126,953バイト(1.29 GB)
Windows 64ビット版ads_2016_01_hf2_win.zipダウンロード275,775,488バイト(263 MB)

概要

このホットフィックスは、アートワークトランスレーター、回路シミュレーション(ETH、ノンリニアモデル、VTB)、プラットフォーム、サンプル、ICデザインフロー、Momentum、ワイヤレスライブラリに関連した問題を解決します。

これには、以前リリースされたADS 2016.01ホットフィックスがすべて含まれています。

詳細についてはリリースノートを参照してください。

手順書

ADS Software のダウンロードページに戻る