Keysight 89600ベクトル信号解析ソフトウェアには、柔軟なライセンス機能が用意されています。ソフトウェア・ライセンスとは、PC上の89600ソフトウェアの強力な測定機能のロックを解除するキーです。ニーズに応じて、フローティング、ノードロック、期間限定の3種類のライセンスが使用できます。ここでは、測定ニーズに最適なライセンスの種類について説明します。

フローティング・ライセンス(89601AN)
フローティング・ライセンス機能を使うと、多くのユーザがライセンスを共有できます。ネットワーク上にインストールされたライセンスは、ネットワークに接続された任意のPCから使用できます。ソフトウェアをロードできるPCの数に制限はありません。ネットワーク上に存在するライセンスの数により、同時に使用できるユーザ数が決まります。1人のユーザがソフトウェアを終了すると、そのライセンスは別のユーザから使用可能になります。フローティング・ライセンスを使うと、ソフトウェアの共有が容易になり、以下の効果が得られます。

  • 各ソフトウェア・ライセンスの使用効率の最大化
  • 必要なライセンス数の削減

フローティング・ライセンスは、Keysight EESof Advance Design System(ADS)デザイン・ツールなどのデザイン環境や、データを収集する場所と解析する場所が異なる開発環境などに最適です。永久ネットワーク・ライセンスには、12ヶ月間のソフトウェア・アップデート・サービスが含まれます。

期間限定フローティング・ライセンス(89601N12)
Keysightでは、12ヶ月の期間限定フローティング・ライセンスも提供しています。ニーズが一時的な場合は、この期間限定ライセンスを利用することで、ソフトウェアの使用コストを大幅に削減できます。このライセンスは12ヶ月間有効で、すべてのソフトウェア・オプションを含み、フローティング・ライセンスのすべての特長が利用可能で、1年間のソフトウェア・アップデート・サービスが付属しています。

ノードロック・ライセンス(89601A)
ノードロック・ライセンスの利点は、オフィスでもそれ以外の場所でも常にソフトウェアを実行できることです。ライセンスはPCにインストールされるので、必要なときに必要な場所ですぐにソフトウェアを使用できます。パーマネント・ノードロック・ライセンスには、12ヶ月間のソフトウェア・アップデート・サービスが含まれます。

89601シリーズ・ソフトウェアは、Windows® 2000またはXP Professionalプラットフォームが動作し、ハードウェア接続用のIEEE-1394、LAN、またはGPIBインタフェースを持つほぼすべてのPCで動作します。

WindowsおよびMS WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。