Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
キーサイト・テクノロジー 8160xxシリーズ 波長可変レーザー光源
キーサイト 8160xx ファミリの波長可変レーザー光源は、1260 nmから1650 nmまでの全波長範囲を提供し、最高のチューニングおよびスイープ精度とパワー安定性を実現します。
キーサイト・テクノロジー N7711A/N7714A波長可変レーザ光源
N7711AおよびN7714Aチューナブルレーザー光源は、シングルポートバージョンと4ポートバージョンで、CバンドまたはLバンドの波長範囲をカバーしており、伝送システムの現実的な負荷に最適です。
81602A ハイパワー波長可変レーザー光源
81602Aチューナブルレーザー光源は、フォトニックデバイスのテストにおける新しいアプリケーション領域を探求するために設計されました。50 mW (+17 dBm)を超える出力パワーレベルを特長とし、Oバンドをカバーします。
5530 レーザー・キャリブレーション・システム
レーザーベースの工作機械校正用5530ダイナミック・キャリブレータの販売パンフレット
Keysight E1735A USB軸モジュール
E1735Aは、キーサイト 5530ダイナミックキャリブレータシステムで使用される5519A/Bレーザーヘッド、オプションのリモートコントロールユニット、およびオプションのA-quad-Bエンコーダー入力用の電子インターフェースです。
5530 レーザー・キャリブレーション・システムの要件を説明しています。
Keysight E1736A USBセンサハブ
E1736A センサー ハブの仕様を記載したデータ シート。
キーサイト5530ダイナミックキャリブレータシステム用コンポーネント選定ガイド
E1737A 物体温度センサ
E1737A 物体温度センサは、5530 レーザー・キャリブレーション・システムの一部としてKeysight E1736A USBセンサハブと組み合わせて使用します。E1737A 物体温度センサをE1736A USBセンサハブに接続するには、着脱可能なE1739A/B/C/D センサケーブルを使用します。それぞれ長さの異なるセンサーケーブル(5 m/10 m/15 m/25 m)です。ケーブルにはスナップオンコネクタが付き着脱可能なので、必要な長さの ケーブルへの変更が容易です。
E1738A 気温/気圧/湿度センサ
E1738A エアセンサは、5530 レーザー・キャリブレーション・システムを構成するKeysight E1736A USBセンサハブに接続して使用します。E1738A エアセンサをE1736A USBセンサハブに接続するときには、着脱可能なE1739A/B/C/Dセンサケーブルを使用します。それぞれ長さの異なるセンサケーブル(5 m/10 m/15 m/25 m)です。ケーブルにはスナップ・オン・コネクタが付き、着脱可能なので、必要な長さのケーブルへの変更が容易です。
RSoft フォトニックデバイスツール
RSoft Photonic Device Toolsは、受動型および能動型のフォトニックデバイスを対象とした、シミュレータと最適化ツールの包括的なポートフォリオを提供します。ユーザーは、共通のCAD環境において、光伝搬、散乱、モード、回折格子、レーザー、LED、材料やキャリアによる影響、さらには製造上の変動に対する挙動などをモデル化することができます。
LiDARのパワーを解明:設計検証と製造テストの合理化
自動車用LiDARは、完全な自律走行体験を消費者に提供する有望な技術です。ライダー試験に必要な試験コストを最適化し、床面積を削減する方法をご覧ください。
マルチモードファイバチャネルのアイパターンによる伝送特性評価
フライヤー
Keysight Technologies 超広帯域任意波形発生器シリーズ M8195A / M8196A
キーサイト・テクノロジー N4391A 光変調アナライザ信頼性の高い測定
N4391A光変調アナライザ データシート
I/Q光変調について知っておくべきすべてのこと
新しいデータセンターの建設が世界中で進められる一方、今日のCPUやRAMのレイテンシーはきわめて小さいため、複数のサーバーに分散している大量のデータを、わずかな時間で容易にマッピングできます。さらに重要な問題は、インフラストラクチャーの残りの部分がついていけるかどうかです。データ量の爆発的増加は、困難な課題を突きつけています。近いうちに訪れるボトルネックを回避するには、データ処理のすべての段階でビットレート効率を高める必要があります。
キーサイト・テクノロジー 高精度動特性評価・パルスIV評価に対応
キーサイト B1500A用 B1530A WGFMUモジュールは、高速電流/電圧測定機能とAWG機能を組み合わせ、さまざまな種類の新規材料およびデバイスのパルス/過渡的な電気的特性を測定することを可能にします。
8160xA ファミリ チューナブル・レーザー・ソース
キーサイト 8160xA ファミリの波長可変レーザー光源は、1240 nmから1650 nmまでの全波長範囲を提供し、最高のチューニングおよびスイープ精度とパワー安定性を実現します。
超高出力波長可変レーザー
N7774C 超高出力波長可変レーザーは、N777-Cファミリーで最高の出力パワーを提供します。これは、信号パワーが複数の被試験デバイス(DUT)に接続された光パス間で分割されるテスト構成や、大きな光損失バジェットを持つ複雑なテストセットアップに特に適しています。
キーサイト N777-C ファミリ チューナブル・レーザー・ソース
キーサイト・テクノロジーN777-Cシリーズ波長可変レーザー光源は、1240 nmから1650 nmまでの全波長範囲を波長ギャップなしで提供します。N777-C波長可変レーザー光源は、粗密波長分割多重(CWDM、DWDM、100GBASE-LR4)および受動光ネットワーク(PON)向けコンポーネントのテストに必要なコスト効率と性能を実現します。
何をお探しですか?