測位、航法、時刻同期シミュレーションソフトウェア

通りを駆け下りる様子を表現したデジタルテクスチャ

高度で拡張性の高いシミュレーションソリューション

自動運転車、月面ミッション、防衛・軍事ハードウェアなどのアプリケーションは、信頼性と安全性を確保するために、正確で一貫した測位、航法、時刻同期(PNT)データに依存しています。キーサイトの包括的なモジュラーPNTソフトウェアスイートは、当社の信号シミュレータと組み合わせることで、PNTレシーバーおよびシステムの決定論的テストを提供します。PNT検証を簡素化し、パフォーマンスを最適化し、イノベーションを加速する方法をご覧ください。

PNTシミュレーションソフトウェアの基礎を学ぶ

スクリーンに世界地図やデータが表示された、薄暗いコントロールルームで、プレゼンターがチームに向けて話している。

キーサイトのソリューションが次世代PNTシステムを実現

PNTデータは、幅広いテクノロジーとアプリケーションの基盤となっており、テストが不可欠です。キーサイトのPNTテストプラットフォームとソフトウェアソリューションがどのように連携して、被試験デバイスのパフォーマンスを正確に反映し、分析するかをご覧ください。

コンピューターの前で作業している2人

GNSS対応デバイス向けのリアルなPNTテストシナリオ

リアルな送信機、受信機、伝搬チャネル、車両ダイナミクスをシミュレートする方法を学びます。

PNT X ハードウェア。

PNT XでSバンドサポートを備えた代替、地域、月面PNT信号をシミュレート

PNT XでSバンドサポートを備えた代替、地域、月面PNT信号をシミュレートする方法を学びます。

PNTシミュレーションソフトウェアソリューションを発見

SimGENソフトウェアのインターフェース

SimGEN

PNT XまたはPNT GSS7000と組み合わせることで、高度なシナリオ作成、シミュレーション、分析にアクセスできます。 

SimREPLAYplus ソフトウェアのインターフェース

SimREPLAYplus

PNT GSS7000で、中程度の編集機能を持つユーザー定義シナリオのPNTシミュレーションを作成します。

SimTest ソフトウェアのインターフェース

SimTEST

PNT GSS7000またはPNT Xeで、シンプルなテスト実行および生産テストベンチ向けに基本的なテストを展開します。

SimREPLAYplus ソフトウェアのインターフェース

SimXTRACT

現実世界のGNSS I/Q記録を個別の信号経路に分解し、再現性のあるラボテストに活用します。

PNT X

次世代PNTシミュレーションソフトウェア

軍事・防衛から民間航空まで、各産業は重要なPNTシステムを検証するために、最新の信号と最も高度な機能でテストする必要があります。キーサイトのマルチコンステレーションGNSS信号シミュレーター(PNT X、PNT GSS7000、PNT Xe)が、高ダイナミクス、複雑かつ現実的な環境条件でテストを最適化する方法をご覧ください。

その他のPNTシミュレーションソフトウェアリソースを見る

キーサイトのPNTソフトウェアが当社のシミュレーターとどのように統合され、最適な結果をもたらすかについて詳しく学びます。

PNTシミュレーションソフトウェア:さらに詳しく

キーサイトのPNTシミュレーションソリューションに関する詳細情報を入手してください。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?