オンデマンド
このプレゼンテーションでは、2026年のキーサイト光学設計エンジニアリング (ODE) 製品リリースにおけるアップデートが、AR/VRシステム、メタマテリアル、イメージングおよび照明設計などの新たなアプリケーション分野にどのように対応しているか、またフォトニック集積回路 (PIC) 設計のための統合プラットフォームに向けた進化するロードマップについて、概要を説明します。主なアップデートは、CODE V、LightTools、ImSym - Imaging System Simulator、VisionSym - Vision System Simulator、およびRSoft Photonic Device Tools から提供されます。また、スマートで高効率な設計とシミュレーション、迷光解析、およびエンジニアが既存の設計フローにODEツールをより簡単に統合できる新しい機能における進歩についても強調します。
このセッションは、新しいODE製品の機能が、より高速で接続性の高い光学およびフォトニックシステム設計をどのようにサポートできるかについて、簡潔な要約を求めるエンジニアやマネージャーに最適です。
何をお探しですか?