展示会

PCB Carolina 2026

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

PCB Carolinaに、最も困難な試験課題をお持ちください

 

2026年11月11日

 

部品の測定が開発の足を引っ張っていませんか? 電力需要の変化に応じてデバイスがどのように動作するかを把握するのに、時間がかかりすぎていませんか? 微小な信号が見取りにくい、あるいは電流や電圧の測定に複数の計測器が占有されていませんか?

 

PCB Carolinaでキーサイトと共にお集まりください。1日かけて、こうした課題や、その解決に役立つツールについて語り合いましょう:

  • 電力試験の準備にかかる時間を短縮しましょう。DCパワーアナライザは、電源供給、測定、波形キャプチャ、データロギングの機能を1台に集約しているため、1台の計測器でデバイスの動作を調査することができます。

  • 見逃しがちな信号の詳細を確認できます。このオシロスコープは、14ビットの分解能と低ノイズフロア、高速な波形更新、ゾーントリガ機能を組み合わせることで、検出や解析が困難な信号の特定と分析を支援します。

  • 実験室や現場で、捉えにくい信号を突き止めましょう。FieldFox ハンドヘルド複合アナライザは、スペクトラム解析、ベクトルネットワーク解析、ケーブルおよびアンテナの試験機能を、1台の堅牢で持ち運びやすい装置に統合しています。最大18 GHzまでの周波数範囲と、最大120 MHzのギャップのないリアルタイム帯域幅を備えており、断続的な信号の捕捉や干渉の原因の特定を支援します。

 

皆さんの作業台で直面している計測上の課題は何ですか?
PCB Carolinaで一緒に話し合いましょう!

このイベントに参加すべき人は?


PCB製品のライフサイクル全般に携わるエレクトロニクス分野の専門家。これには、電気・機械・シグナルインテグリティのエンジニア、PCBおよび製品設計者、ファームウェア・テスト・検査・デバッグ・コンプライアンスの専門家、技術者、受託製造業者およびその他のサービスプロバイダー、購買担当者、マネージャー、起業家などが含まれます。特に、PCBの設計、製造、組立、テスト、および関連ソリューションを求める方々を対象としています。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録