Fachmesse

PCB Carolina 2026

October 4, 2023

Datum

10:00 - 12:30 UHR PT

Zeit

2 Stunden

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren

Über diese Veranstaltung

Bringen Sie Ihre anspruchsvollsten Testherausforderungen zu PCB Carolina.

 

11. November 2026

 

Verlangsamen Bauteilmessungen die Entwicklung? Dauert es zu lange, das Verhalten eines Geräts bei sich änderndem Leistungsbedarf zu verstehen? Sind kleine Signale schwer zu erkennen, oder binden Strom- und Spannungsmessungen mehrere Messgeräte?

 

Besuchen Sie Keysight auf der PCB Carolina für einen Tag voller Gespräche über diese Herausforderungen und die Werkzeuge, die dabei helfen können:

  • Sparen Sie Zeit beim Einrichten von Leistungstests. Der DC-Leistungsanalysator vereint Stromversorgung, Messung, Wellenformerfassung und Datenprotokollierung, sodass Sie das Geräteverhalten mit nur einem Gerät untersuchen können.

  • Erkennen Sie Signaldetails, die Ihnen sonst entgehen würden. Das Oszilloskop kombiniert eine 14-Bit-Auflösung mit einem niedrigen Rauschpegel, schnellen Wellenformaktualisierungen und Zonentriggerung, um Ihnen das Auffinden und Analysieren schwieriger Signale zu erleichtern.

  • Spüren Sie schwer fassbare Signale im Labor oder im Feld auf. Der FieldFox Handheld Combination Analyzer vereint Spektrumanalyse, Vektornetzwerkanalyse sowie Kabel- und Antennenprüfung in einem robusten, tragbaren Gerät. Mit einem Frequenzbereich bis zu 18 GHz und einer lückenlosen Echtzeit-Bandbreite von bis zu 120 MHz hilft er Ihnen, intermittierende Signale zu erfassen und Störungen aufzuspüren.

 

Welche messtechnischen Herausforderungen stellen sich Ihnen bei der Arbeit?
Lasst uns darüber bei PCB Carolina sprechen!

Wer sollte an dieser Veranstaltung teilnehmen?


Elektronikfachleute, die am gesamten Produktlebenszyklus von Leiterplatten beteiligt sind, darunter Elektro-, Maschinenbau- und Signalintegritätsingenieure; Leiterplatten- und Produktdesigner; Spezialisten für Firmware, Test, Inspektion, Fehlersuche und Konformität; Techniker; Auftragsfertiger und andere Dienstleister; Einkäufer, Manager und Unternehmer – insbesondere diejenigen, die Lösungen für Leiterplattendesign, Fertigung, Montage, Test und verwandte Bereiche suchen.

October 4, 2023

Datum

10:00AM PT

Zeit

90

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren