オンデマンド
このウェビナーでは、VPSおよびPAM-CRASHテクノロジーを基盤とするキーサイト・テクノロジーズの「Virtual Seat Solution」が、エンジニアに対し、完全な仮想環境下でシートの性能を設計、検証、最適化することをいかに可能にするかについて解説します。 参加者は、開発の初期段階で安全性、快適性、製造性を正確に予測する方法を学び、高コストな実物プロトタイプへの依存を減らしつつ、設計の反復を加速させる方法を習得できます。また本セッションでは、有限要素解析の専門知識が深くなくても高度なシートシミュレーションを利用できる、直感的でガイド付きのワークフローを紹介し、チームがより安全で快適、かつ量産対応のシート設計を迅速に実現できるよう支援します。
シートの設計と性能に焦点を当てているティア1自動車サプライヤーおよびシートメーカーのエンジニア、設計者、意思決定者に最適です。また、高度なFEAの専門知識なしで正確な性能予測を求める、コンポーネント、材料、または商用車シートに取り組んでいるティア2および専門企業にも関連します。
何をお探しですか?