Su richiesta
Questo webinar illustra come la soluzione Virtual Seat di Keysight Technologies, basata sulle tecnologie VPS e PAM-CRASH, consenta agli ingegneri di progettare, convalidare e ottimizzare le prestazioni dei sedili in un ambiente completamente virtuale. I partecipanti impareranno come prevedere con precisione sicurezza, comfort e producibilità nelle prime fasi dello sviluppo, riducendo la dipendenza da costosi prototipi fisici e accelerando al contempo le iterazioni di progettazione. La sessione metterà inoltre in evidenza flussi di lavoro intuitivi e guidati che rendono la simulazione avanzata dei sedili accessibile anche a utenti senza una profonda esperienza negli elementi finiti, aiutando i team a realizzare più rapidamente progetti di sedili più sicuri, più confortevoli e pronti per la produzione.
Ideale per ingegneri, progettisti e responsabili delle decisioni presso fornitori automobilistici di primo livello e produttori di sedili specializzati nella progettazione e nelle prestazioni dei sedili. È utile anche per le aziende di secondo livello e quelle specializzate che si occupano di componenti, materiali o sedili per veicoli commerciali e che desiderano ottenere previsioni accurate sulle prestazioni senza necessitare di competenze approfondite in materia di analisi agli elementi finiti (FEA).
Che cosa sta cercando?