ウェビナー

End-to-End Electronic-Photonic Design and Simulation for Next-Generation Applications - Europe

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

AIインフラ、高速ネットワーク、および高度なセンシングアプリケーションが、かつてないほどの帯域幅と性能の要件を引き続き牽引する中、エレクトロニクスとフォトニクスの融合は不可欠なものとなっています。次世代の光システムを開発するエンジニアは、フォトニックデバイス、集積フォトニック回路、電子IC、そして通信やセンシングシステム全体にわたる相互作用を正確にモデル化する必要があります。

従来のワークフローでは、相互に連携していないシミュレーション環境に依存することが多く、こうしたマルチドメイン間の相互作用を効率的かつ正確に把握することが困難です。これにより、設計の複雑さが増し、開発サイクルが長期化し、システム全体の性能に関する知見が得られにくくなる可能性があります。

このウェビナーでは、Keysight ADS Photonic Designer および RSoft Photonic Device Tools を活用することで、デバイス、回路、システムレベルのシミュレーションを網羅する統合的な電子・フォトニック設計ワークフローを実現する方法をご紹介します。フォトニックと電子の協調シミュレーション機能を単一の環境に統合することで、エンジニアはより早い段階で性能を評価し、設計の反復を加速させ、複雑な電気光学システムをより確信を持って最適化することができます。

4つの実践的な応用例を通じて、参加者は以下の方法を学びます:

FMCW LiDARシステムを設計・シミュレーションし、次世代センシングアプリケーションにおけるフォトニック集積回路の役割を実証する。

エンドツーエンドの224Gイーサネット電子-光-電子(EOE)シミュレーションを実行し、電子的および光学的障害、シグナルインテグリティへの影響、およびリンク全体の性能を把握する。

ADSとRSoftを統合したワークフローを活用し、デバイスレベルのフォトニックモデリングと回路レベルのシステム設計を連携させることで、より正確で予測性の高いシミュレーションを実現します。

電子・フォトニック共シミュレーション手法を用いて、新たな光PCIeアーキテクチャを評価し、次世代の高速相互接続を分析する。

ぜひご参加いただき、キーサイトの統合型電子・フォトニクス設計プラットフォームが、通信、AIインフラ、および先進センシングアプリケーションの各分野において、エンジニアが開発リスクを低減し、市場投入までの期間を短縮し、イノベーションを加速させるのにどのように役立つかをご確認ください。

このイベントに参加すべき人は?


PIC、高速光リンク、LiDAR、光PCIe、および次世代の電子・フォトニックシステムの設計・開発に携わるエンジニア、研究者、システムアーキテクト、技術リーダーなど。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録