Webinario

End-to-End Electronic-Photonic Design and Simulation for Next-Generation Applications - Europe

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

A medida que la infraestructura de IA, las redes de alta velocidad y las aplicaciones avanzadas de detección siguen generando unos requisitos de ancho de banda y rendimiento sin precedentes, la convergencia entre la electrónica y la fotónica se ha convertido en algo esencial. Los ingenieros que desarrollan sistemas ópticos de última generación deben modelar con precisión las interacciones entre dispositivos fotónicos, circuitos fotónicos integrados, circuitos integrados electrónicos y sistemas completos de comunicación o detección.

Los flujos de trabajo tradicionales suelen basarse en entornos de simulación inconexos, lo que dificulta captar estas interacciones entre múltiples dominios de forma eficiente y precisa. Esto puede aumentar la complejidad del diseño, alargar los ciclos de desarrollo y limitar la comprensión del rendimiento global del sistema.

En este seminario web, mostraremos cómo Keysight ADS Photonic Designer y RSoft Photonic Device Tools permiten un flujo de trabajo unificado de diseño electrónico-fotónico que abarca la simulación a nivel de dispositivo, de circuito y de sistema. Al integrar las capacidades de cosimulación fotónica y electrónica en un único entorno, los ingenieros pueden evaluar el rendimiento en una fase más temprana, acelerar las iteraciones de diseño y optimizar sistemas electroópticos complejos con mayor confianza.

A través de cuatro ejemplos prácticos, los asistentes aprenderán a:

Diseñar y simular un sistema LiDAR FMCW, demostrando el papel de los circuitos fotónicos integrados en las aplicaciones de detección de próxima generación.

Realizar simulaciones de extremo a extremo de Ethernet de 224G con el modelo electrónico-óptico-electrónico (EOE), captando las alteraciones electrónicas y fotónicas, los efectos sobre la integridad de la señal y el rendimiento general del enlace.

Aprovecha un flujo de trabajo integrado de ADS y RSoft para conectar el modelado fotónico a nivel de dispositivo con el diseño de sistemas a nivel de circuito, lo que permite realizar simulaciones más precisas y predictivas.

Evaluar las nuevas arquitecturas ópticas PCIe mediante técnicas de cosimulación electrónica-fotónica para analizar las interconexiones de alta velocidad de próxima generación.

Únete a nosotros para descubrir cómo la plataforma integrada de diseño electrónico-fotónico de Keysight ayuda a los ingenieros a reducir los riesgos de desarrollo, acortar el tiempo de comercialización y acelerar la innovación en los ámbitos de las comunicaciones, la infraestructura de inteligencia artificial y las aplicaciones avanzadas de detección.

¿Quién debe asistir a este acto?


Ingenieros, investigadores, arquitectos de sistemas, responsables técnicos y otras personas implicadas en el diseño y el desarrollo de circuitos integrados fotónicos (PIC), enlaces ópticos de alta velocidad, LiDAR, PCIe óptico y sistemas electrónicos-fotónicos de próxima generación.

October 4, 2023

Fecha

10:00 H PT

Tiempo

90

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora