1.6T AIデータセンターの検証
  • ブートキャンプ
  • 15 製品

キーサイトのエンジニアと共に、1.6T速度でAIインフラストラクチャを構築するネットワークアーキテクト向けの詳細なブートキャンプにご参加ください。実際のデモとステップバイステップガイドを通じて、フルスタックの可視性でAIデータセンターを検証し、1.6Tイーサネットインターコネクトのパフォーマンスをレイヤー1~3でストレステストし、現実的なAIトラフィック条件下でのトランシーバーの信頼性と相互運用性を確保するための革新的なソリューションを探求します。このコンテンツは、次回のアップグレードにおいてAIネットワークのパフォーマンスを最大化し、GPUのアイドル時間を最小限に抑えるのに役立ちます。

学び: 

  • システム内のすべてのデータパスをテストするために、現実的なAIワークロードをエミュレートします。 
  • 高速イーサネット相互接続の性能、安定性、およびマルチベンダー相互運用性を検証します。 
  • 高度な光感度とより高いTDECQ精度により、1.6Tトランシーバの製造テストを拡張します。 

このブートキャンプは、次世代AIデータセンターのスループット、パフォーマンス、スケーラビリティの最適化に注力するネットワークアーキテクトおよびエンジニアに最適です。

レッスン