キーサイトのエンジニアと共に、衛星通信向けスペクトラムモニタリング技術を深く掘り下げ、スキルを習得しましょう。このコースでは、キーサイトのスペクトラム解析ソリューションと実世界の衛星シナリオを使用し、RF信号検出、干渉源特定、スペクトラム占有率分析、および運用監視ワークフローについて、デモンストレーションとステップバイステップのガイダンスを通じて解説します。これらは、今日のラボまたはフィールド環境で適用可能です。このコースを修了すると、衛星RF信号の検出と分類、干渉源の特性評価、および信頼性の高い衛星通信性能のための効果的なスペクトラムモニタリング戦略の実装ができるようになります。
学び:
このコースは、RFおよび衛星通信エンジニア、スペクトラムモニタリングスペシャリスト、テストエンジニア、またはキーサイトのテクノロジーを使用して衛星RF環境モニタリング、干渉解析、および運用スペクトラム管理についてより深く理解したい方に最適です。
何をお探しですか?